JAJSPJ3S october 1995 – july 2023 SN54AHCT245 , SN74AHCT245
PRODMIX
SNx4AHCT245 オクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。これらの部品は、4.5V~5.5V で動作します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54AHCT245 | J (CDIP、20) | 24.2mm × 6.92mm |
W (CFP、20) | 13.09mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
SN74AHCT245 | RGY (VQFN、20) | 4.50mm × 3.50mm |
N (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
NS (SOP、20) | 12.60mm × 5.30mm | |
DB (SSOP、20) | 7.50mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 4.40mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm | |
RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm | |
DGS (VSSOP、20) | 5.10mm × 3.00mm |