JAJSTZ6 March 2024 SN74AHCT257-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
| tPHL | A または B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.7 | 6.4 | 1 | 9 | ns | ||
| tPLH | A または B |
任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.7 | 6.4 | 1 | 9 | ns | ||
| tPHL | A/B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.1 | 8.1 | 1 | 11.5 | ns | ||
| tPLH | A/B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.1 | 8.1 | 1 | 11.5 | ns | ||
| tPHZ | OE | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 4.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | ns | ||
| tPLZ | OE | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 4.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | ns | ||
| tPZH | OE | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.9 | 8 | 1 | 10 | ns | ||
| tPZL | OE | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.9 | 8 | 1 | 10 | ns | ||
| tPHL | A または B |
任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 4.9 | 8.5 | 1 | 11 | ns | ||
| tPLH | A または B |
任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 4.9 | 8.5 | 1 | 11 | ns | ||
| tPHL | A/B | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.4 | 10.4 | 1 | 13.5 | ns | ||
| tPLH | A/B | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.4 | 10.4 | 1 | 13.5 | ns | ||
| tPHZ | OE | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.5 | 1 | 11.5 | ns | ||
| tPLZ | OE | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.5 | 1 | 11.5 | ns | ||
| tPZH | OE | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.1 | 10 | 1 | 12 | ns | ||
| tPZL | OE | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.1 | 10 | 1 | 12 | ns | ||