JAJSTZ5 March 2024 SN74AHCT257
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
A/B | 1 | I | すべてのチャネルのデータ選択入力 |
1A | 2 | I | チャネル 1、入力 A |
1B | 3 | I | チャネル 1、入力 B |
1Y | 4 | O | チャネル 1、出力 Y |
2A | 5 | I | チャネル 2、入力 A |
2B | 6 | I | チャネル 2、入力 B |
2Y | 7 | O | チャネル 2、出力 Y |
GND | 8 | G | グランド |
3Y | 9 | O | チャネル 3、出力 Y |
3B | 10 | I | チャネル 3、入力 B |
3A | 11 | I | チャネル 3、入力 A |
4Y | 12 | O | チャネル 4、出力 Y |
4B | 13 | I | チャネル 4、入力 B |
4A | 14 | I | チャネル 4、入力 A |
OE | 15 | I | すべてのチャネルの出力イネーブル入力、アクティブ Low |
VCC | 16 | P | 正電源 |
サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |