JAJSPT3D July 2003 – February 2024 SN74AHCT32-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| ピン | 種類 (1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | NO | ||
| 1A | 1 | I | 1A 入力 |
| 1B | 2 | I | 1B 入力 |
| 1Y | 3 | O | 1Y 出力 |
| 2A | 4 | I | 2A 入力 |
| 2B | 5 | I | 2B 入力 |
| 2Y | 6 | O | 2Y 出力 |
| GND | 7 | — | グランド ピン |
| 3Y | 8 | O | 3Y 出力 |
| 3A | 9 | I | 3A 入力 |
| 3B | 10 | I | 3B 入力 |
| 4Y | 11 | O | 4Y 出力 |
| 4A | 12 | I | 4A 入力 |
| 4B | 13 | I | 4B 入力 |
| VCC | 14 | I | パワー ピン |
| サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | |