JAJSPT3D July 2003 – February 2024 SN74AHCT32-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
| VOH | IOH = -50 µA | 4.5 V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | V | ||
| IOH = -8 mA | 3.94 | 3.8 | ||||||
| VOL | IOL = 50 µA | 4.5 V | 0.1 | 0.1 | V | |||
| IOL = 8 mA | 0.36 | 0.44 | ||||||
| II | VI = 5.5V または GND | 0 V~ 5.5V |
±0.1 | ±1 | µA | |||
| ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5.5 V | 2 | 20 | µA | |||
| ΔICC (1) | 1 つの入力は 3.4V、 その他の入力は VCC または GND |
5.5 V | 1.35 | 1.5 | mA | |||
| Ci | VI = VCC または GND | 5 V | 2 | 10 | pF | |||