JAJSQS8N October 1995 – July 2024 SN54AHCT574 , SN74AHCT574
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25°C | SN54AHCT574 | SN74AHCT574 | TA = –40°C to 125°C SN74AHCT574 |
UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
tw | Pulse duration, LE high | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ns | ||||
tsu | Setup time, data before LE↓ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ns | ||||
th | Hold time, data after LE↓ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ns |