JAJSTL2 March 2024 SN74AHCT594-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT594-Q1 は、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給する 8 ビットのシフト レジスタです。シフト レジスタ クロック (SRCLK) とストレージ レジスタ クロック (RCLK) はどちらもポジティブ エッジ トリガです。両方のクロックが一緒に接続されている場合、シフト レジスタはストレージ レジスタより常に 1 クロック パルス前になります。
内部シフト レジスタにはアクティブ Low の非同期クリア入力 (SRCLR) があり、すべてのレジスタを強制的に Low 状態にします。
出力レジスタにはアクティブ Low の非同期クリア入力 (RCLR) があり、すべてのレジスタを強制的に Low 状態にします。
QH 出力は、内部シフト レジスタの最終段への直接接続を提供します。この信号をシリアル データ入力として別のシフト レジスタ デバイスに入力し、シフト レジスタのカスケードを作成できます。