JAJSTL2 March 2024 SN74AHCT594-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-1 に、SN74AHCT594-Q1 の機能モードを示します。
入力(1) | 機能 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SER | SRCLK | SRCLR | RCLK | RCLR | |
X | X | X | X | L | 出力レジスタがクリアされます。 |
X | X | L | X | X | 内部シフト レジスタがクリアされます。 |
H/L | ↑ | H | X | X | SER データは H/L として 1 番目のシフト ビットにロードされ、データは内部シフト レジスタ内を 1 ビットずつ順にシフトされます。 |
X | X | H | ↑ | H | データは内部シフト レジスタから出力レジスタに転送されます。 |
H/L | ↑ | H | ↑ | H | SRCLK と RCLK が同期している場合、データは内部シフト レジスタから出力レジスタに転送され、内部シフト レジスタの 1 番目のビットに SER データの H/L がロードされ、データは内部シフト レジスタ内を 1 ビットずつ順にシフトされます。 |
X | ↓、L、H | H | X | X | 内部シフト レジスタは前の状態にとどまります。 |
X | X | H | ↓、L、H | H | 出力レジスタは前の状態にとどまります。 |