JAJSTL2 March 2024 SN74AHCT594-Q1
PRODUCTION DATA
仕様 | 説明 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 5V | 2 | V | |
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 5V | 0.8 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 5V ± 0.5V | -8 | mA | |
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 5V ± 0.5V | 8 | mA | |
∆t/∆v | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 5V ± 0.5V | 20 | ns/V | |
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |