JAJSUA7K June 1998 – July 2024 SN74AHCT594
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TA = 25°C | –40°C to 85°C | –40°C to 125°C | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tw | Pulse duration | RCLK or SRCLK high or low | 5 | 5.5 | 6.5 | ns | |||
RCLR or SRCLR low | 5.2 | 5.5 | 6 | ||||||
tsu | Setup time | SER before SRCLK↑ | 3 | 3 | 3.5 | ns | |||
SRCLK↑ before RCLK↑(1) | 5 | 5 | 5.5 | ||||||
SRCLR low before RCLK↑ | 5 | 5 | 5.5 | ||||||
SRCLR high (inactive) before SRCLK↑ | 2.9 | 3.3 | 4 | ||||||
RCLR high (inactive) before RCLK↑ | 3.4 | 3.8 | 4.5 | ||||||
th | Hold time | SER after SRCLK↑ | 2 | 2 | 2.5 | ns |