JAJSUA7K June 1998 – July 2024 SN74AHCT594
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHCT594 デバイスには 8 ビットのシリアル イン / パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT594 | N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.32mm x 6.35mm |
| DB (SSOP、16) | 6.2mm × 7.8mm | 6.20mm x 5.30mm | |
| PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm x 4.40mm | |
| NS (SOP、16) | 10.2mm × 7.8mm | 10.20mm × 5.30mm | |
| D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.90mm x 3.90mm |
概略回路図