JAJSTU5Q May 1997 – August 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHCT595 デバイスには、8 ビットのシリアル イン / パラレル アウトのシフト レジスタが内蔵されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。シフト レジスタ クロック (SRCLK) とストレージ レジスタ クロック (RCLK) はどちらもポジティブ エッジ トリガです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SNx4AHCT595 | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
PW (TSSOP、16) | 5.0mm × 6.4mm | 5.0mm × 4.4mm |