JAJSQC9P October 1995 – October 2023 SN54AHCT86 , SN74AHCT86
PRODUCTION DATA
SNx4AHCT86 デバイスは、クワッド 2 入力排他 OR ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A × B または Y = AB + AB を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54AHCT86 | J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.67mm |
W (CFP、14) | 13.09mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
SN74AHCT86 | N (PDIP、14) | 19.3mm × 6.35mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm | |
NS (SOP、14) | 10.30mm × 5.30mm | |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 4.40mm | |
DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 4.40mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | |
BQA (WQFN、14) | 3.00mm × 2.50mm |