JAJSP13M March 2002 – August 2022 SN74AUC1G125
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC = 0.8 V | VCC = 1.2 V | VCC = 1.5 V | VCC = 1.8 V | VCC = 2.5 V | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | |||||
Cpd | Power dissipation capacitance | Outputs enabled | f = 10 MHz | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | pF |
Outputs disabled | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 |