JAJSKB0Q November 2003 – March 2024 SN74AUP1G08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
電源には、「推奨動作条件」表に記載されている最小電源電圧定格と最大電源電圧定格の間の任意の電圧を使用できます。
電源の外乱を防止するため、各 VCC 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。単一電源のデバイスの場合は、0.1μF のコンデンサを推奨します。複数の VCC 端子がある場合は、各電源端子に対して 0.01μF または 0.022μF のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することもできます。0.1μF と 1μF のコンデンサを並列に使用するのが一般的です。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。