JAJSKB0Q November 2003 – March 2024 SN74AUP1G08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 0.8 | 3.6 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 0.8 V | VCC | V | |
VCC = 1.1 V~1.95 V | 0.65 × VCC | ||||
VCC = 2.3 V~2.7 V | 1.6 | ||||
VCC = 3 V~3.6 V | 2 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 0.8 V | 0 | V | |
VCC = 1.1 V~1.95 V | 0.35 × VCC | ||||
VCC = 2.3 V~2.7 V | 0.7 | ||||
VCC = 3 V~3.6 V | 0.9 | ||||
VI | 入力電圧 | 0 | 3.6 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 0.8 V | -20 | μA | |
VCC = 1.1 V | -1.1 | mA | |||
VCC = 1.4 V | -1.7 | ||||
VCC = 1.65 | -1.9 | ||||
VCC = 2.3 V | -3.1 | ||||
VCC = 3 V | -4 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 0.8 V | 20 | μA | |
VCC = 1.1 V | 1.1 | mA | |||
VCC = 1.4 V | 1.7 | ||||
VCC = 1.65 V | 1.9 | ||||
VCC = 2.3 V | 3.1 | ||||
VCC = 3 V | 4 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 0.8 V~3.6 V | 200 | ns/V | |
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 85 | ℃ |