JAJSI03K June 2004 – May 2020 SN74AUP1G32
PRODUCTION DATA
このシングル 2 入力正論理 OR ゲートは、ブール関数 を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74AUP1G32 | SOT (5) | 1.60mm × 1.20mm |
USON (6) | 1.45mm × 1.00mm | |
X2SON (4) | 0.80mm × 0.80mm | |
DSBGA (6) | 1.19mm × 0.79mm | |
DSBGA (5) | 1.41mm × 0.91mm |