JAJST95F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | TSSOP、 TVSOP |
BGA MICROSTAR | ||
1DIR、2DIR | 1、24 | A1、K1 | I | 方向制御信号 |
1B1~1B8 | 2、3、5、6、8、9、11、12 | B2、B1、C2、C1、D2、D1、E2、E1 | I/O | 入力 / 出力。VCCB を基準とする |
2B1~2B8 | 13、14、16、17、19、20、22、23 | F1、F2、G1、G2、H1、H2、J1、J2 | I/O | 入力 / 出力。VCCB を基準とする |
GND | 4、10、15、21、45、39、34、28 | B3、D3、G3、J3、J4、G4、D4、B4 | — | グランド |
VCCB | 7、18 | C3、H3 | — | B ポートの電源電圧。1.2 V ≦ VCCB ≦ 3.6 V |
1 OE、2 OE | 48、25 | A6、K6 | — | トライステート出力モード イネーブル。OE を High にすると、すべての出力がトライステート モードになります。VCCA を基準とする |
1A1~1A8 | 47、46、44、43、41、40、38、37 | B5、B6、C5、C6、D5、D6、E5、E6 | I/O | 入力 / 出力VCCA を基準とする |
2A1~2A8 | 36、35、33、32、30、29、27、26 | F6、F5、G6、G5、H6、H5、J6、J5 | I/O | 入力 / 出力VCCA を基準とする |
VCCA | 42、31 | C4、H4 | — | A ポートの電源電圧。1.2 V ≦ VCCB ≦ 3.6 V |
N.C. | — | A2、A3、A4、A5、K2、K3、K4、K5 | — | 内部接続なし |