JAJST95F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
この 16 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。SN74AVC16T245 は、VCCA/VCCB を 1.4V〜3.6V に設定して動作するように最適化されています。本デバイスは最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。
SN74AVC16T245デバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。
SN74AVC16T245 の制御ピン (1DIR、2DIR、1 OE、2 OE) は、VCCA から電源を供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74AVC16T245 | TSSOP (48) | 12.50 mm × 6.10mm |
TVSOP (48) | 9.70 mm × 4.40mm | |
BGA MICROSTAR JUNIOR (56) |
7.00 mm × 4.50mm |