JAJST95F
February 2004 – March 2024
SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
概要 (続き)
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
スイッチング特性:VCCA = 1.2V
6.7
スイッチング特性:VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
6.8
スイッチング特性:VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
6.9
スイッチング特性:VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
6.10
スイッチング特性:VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
6.11
動作特性
6.12
代表的特性
7
パラメータ測定情報
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.3.1
完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
8.3.2
部分的パワーダウン モード動作
8.3.3
VCC 絶縁機能
8.4
デバイスの機能モード
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.1.1
イネーブル時間
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
設計要件
9.2.2
詳細な設計手順
9.2.2.1
入力電圧範囲
9.2.2.2
出力電圧範囲
9.2.3
アプリケーション曲線
9.3
電源に関する推奨事項
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトのガイドライン
9.4.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントのサポート
10.1.1
関連資料
10.1.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.2
サポート・リソース
10.3
商標
10.4
静電気放電に関する注意事項
10.5
用語集
11
改訂履歴
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DGV|48
MPDS006C
DGG|48
MPDS583
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajst95f_oa
jajst95f_pm
1
特長
制御入力の V
IH
/V
IL
レベルは V
CCA
電圧基準
V
CC
絶縁機能:どちらかの V
CC
入力が GND レベルになると、両方の出力が高インピーダンス状態になる
過電圧に耐える入力および出力により、混合電圧モードのデータ通信が可能
完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
I
off
により部分的パワーダウン モード動作をサポート
4.6V 許容の I/O
最大データ レート
380Mbps (1.8V から 3.3V にレベルシフト)
200Mbps (<1.8V から 3.3V にレベルシフト)
200Mbps (2.5V または 1.8V にレベルシフト)
150Mbps (1.5V にレベルシフト)
100Mbps (1.2V にレベルシフト)
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を超える ESD 保護
8000V、人体モデル (A114-A)
200V、マシン モデル(A115-A)
1000V、デバイス帯電モデル (C101)