JAJST95F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCCB = 1.2 V | VCCB = 1.5 V ± 0.1 V | VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 単位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
tPLH | A | B | 3.2 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | ns | ||||||
tPHL | 3.2 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | |||||||||
tPLH | B | A | 2.6 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | ns | ||||||
tPHL | 2.6 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | |||||||||
tPZH | OE | A | 2.5 | 0.5 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | ns | ||||||
tPZL | 2.5 | 0.5 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | |||||||||
tPZH | OE | B | 5.2 | 0.5 | 9.4 | 0.5 | 7.3 | 0.5 | 5.1 | 0.5 | 4.5 | ns | ||||||
tPZL | 5.2 | 0.5 | 9.4 | 0.5 | 7.3 | 0.5 | 5.1 | 0.5 | 4.5 | |||||||||
tPHZ | OE | A | 3 | 1 | 6.1 | 1 | 6.1 | 1 | 6.1 | 1 | 6.1 | ns | ||||||
tPLZ | 3 | 1 | 6.1 | 1 | 6.1 | 1 | 6.1 | 1 | 6.1 | |||||||||
tPHZ | OE | B | 5 | 1 | 7.9 | 1 | 6.6 | 1 | 6.1 | 1 | 5.2 | ns | ||||||
tPLZ | 5 | 1 | 7.9 | 1 | 6.6 | 1 | 6.1 | 1 | 5.2 |