JAJSLI7C
September 2011 – March 2021
SN74AVC2T244
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Pin Configuration and Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
Recommended Operating Conditions
6.3
Electrical Characteristics
6.4
AC Electrical Characteristics
7
Device and Documentation Support
7.1
Receiving Notification of Documentation Updates
7.2
サポート・リソース
7.3
Trademarks
7.4
静電気放電に関する注意事項
7.5
用語集
8
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DQE|8
MPSS008B
DQM|8
MPSS016
サーマルパッド・メカニカル・データ
DQM|8
QFND493
発注情報
jajsli7c_oa
jajsli7c_pm
1
特長
広い動作 V
CC
範囲:0.9V~3.6V
低い静的消費電流:I
CC
= 6µA 以下
出力イネーブル機能により、出力を無効化することで消費電力を低減可能
3.0V において ±24mA の出力駆動能力
I
off
により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
入力ヒステリシスにより、低速な入力遷移と、入力のスイッチング・ノイズ耐性強化を実現
最大データ・レート
380Mbps (1.8V から 3.3V に変換)
200Mbps (1.8V 未満から 3.3V に変換)
200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
150Mbps (1.5V に変換)
100Mbps (1.2V に変換)
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を超える ESD 保護
5000V、人体モデル (A114-A)