JAJSJB8B June 2011 – July 2020 SN74AVC4T234
PRODUCTION DATA
この 4 ビット非反転バス・トランシーバは、2 つの独立した構成可能な電源レールを使用して B ポート入力と A ポート出力の間の非同期通信を実現します。A ポートは VCCA に追従し、B ポートは VCCB に追従するように設計されており、VCCA と VCCB はどちらも 0.9V~3.6V に設定できます。
SN74AVC4T234 ソリューションは、0.9V~3.6V の VCC 範囲全体にわたって非常に小さい静的および動的消費電力を達成しバッテリ寿命を延ばすことで、バッテリ駆動の携帯型アプリケーションにおける業界の低消費電力要求を満たします。また、この製品はシグナル・インテグリティを良好に維持します。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、A 側ポートを確実に高インピーダンス状態にします。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| SN74AVC4T234ZSU | uCSP (11) | 2.00mm × 1.40mm |
| SN74AVC4T234ZWA | NFBGA (11) | 2.00mm × 1.40mm |
論理図 (正論理)