JAJSTC5C November 2009 – February 2024 SN74AVC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCCB | MIN | TYP | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH, tPHL | A | B | VCCB = 1.2V | 3.2 | ns | ||
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 11.3 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 10.2 | ||||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 9.2 | ||||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 9.2 | ||||||
tPLH, tPHL | B | A | VCCB = 1.2V | 3.3 | ns | ||
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 11.3 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 11 | ||||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 10.7 | ||||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 10.6 | ||||||
tPZH, tPZL | OE | A | VCCB = 1.2V | 4.9 | ns | ||
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 14.6 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 14.5 | ||||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 14.4 | ||||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 14.4 | ||||||
tPZH, tPZL | OE | B | VCCB = 1.2V | 4.5 | ns | ||
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 14.6 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 12.7 | ||||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 10.8 | ||||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 10.6 | ||||||
tPZH, tPZL | OE | A | VCCB = 1.2V | 5.6 | ns | ||
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 15.2 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 15.2 | ||||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 15.2 | ||||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 15.2 | ||||||
tPZH, tPZL | OE | B | VCCB = 1.2V | 5.2 | ns | ||
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 15.3 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 14.1 | ||||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 12.4 | ||||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 12.6 |