JAJSS10K December   2003  – November 2023 SN74AVC8T245

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Information
    5. 5.5  Electrical Characteristics
    6. 5.6  Switching Characteristics, VCCA = 1.2 V
    7. 5.7  Switching Characteristics, VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    8. 5.8  Switching Characteristics, VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    9. 5.9  Switching Characteristics, VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 5.10 Switching Characteristics, VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    11. 5.11 Operating Characteristics
    12. 5.12 Typical Total Static Power Consumption (ICCA + ICCB)
    13. 5.13 Typical Characteristics
  7.   Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 6.1 Overview
    2. 6.2 Functional Block Diagram
    3. 6.3 Feature Description
      1. 6.3.1 Fully Configurable Dual-Rail Design
      2. 6.3.2 Support High-Speed Translation
      3. 6.3.3 Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
      4. 6.3.4 Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
      5. 6.3.5 Vcc Isolation
    4. 6.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 7.1 Application Information
    2. 7.2 Typical Application
      1. 7.2.1 Design Requirements
      2. 7.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 7.2.3 Application Curve
    3. 7.3 Power Supply Recommendations
    4. 7.4 Layout
      1. 7.4.1 Layout Guidelines
      2. 7.4.2 Layout Example
  10. Device and Documentation Support
    1. 8.1 Documentation Support
      1. 8.1.1 Related Documentation
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 Trademarks
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  11. Revision History
  12. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DGV|24
  • RHL|24
  • PW|24
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

この 8 ビット非反転バス・トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。SN74AVC8T245 は VCCA/VCCB を 1.4V~3.6V に設定して動作するように最適化されています。本デバイスは最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。A ポートは VCCA に追従する設計です。VCCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計です。VCCBには 1.2 V~3.6 Vの電源電圧に対応します。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。

SN74AVC8T245 は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AVC8T245 は、制御ピン (DIR および OE) が VCCA から電源を供給されるように設計されています。

SN74AVC8T245 は単一電源システムと互換性があり、後で '245 機能に置き換えることができ、プリント基板の再設計を最小限に抑えることができます。

このデバイスは、Ioff を使った部分的パワーダウン・アプリケーション向けに完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

VCC 絶縁機能により、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートをハイ・インピーダンス状態にできます。

電源オンまたは電源オフ時にデバイスをハイ・インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗経由で VCC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ・サイズ (2)
SN74AVC8T245 RHL (VQFN、24) 5.5mm × 3.5mm
PW (TSSOP、24) 7.8mm × 6.4mm
DGV (TVSOP、24) 5mm × 6.4mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-6A8E2334-22C6-4169-BB0B-CC1AA3DC2B47-low.gif論理図 (正論理)