JAJSTI1F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
過剰な電源電流、バスの競合、発振、その他の異常を避けるため、適切な電源オン シーケンスに従う必要があります。上記の電源投入時の問題を防止するため、次の注意事項に従ってください。
VCCB | VCCA | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0V | 1.2V | 1.5V | 1.8V | 2.5V | 3.3V | ||
0V | 0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | μA |
1.2V | <0.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | |
1.5V | <0.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | |
1.8V | <0.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
2.5V | <0.5 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
3.3V | <0.5 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |