JAJSTI1F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCCA | 電源電圧 | 1.2 | 3.6 | V | ||
VCCB | 電源電圧 | 1.2 | 3.6 | V | ||
VIH | High レベル入力電圧 (1) | データ入力 (4) | VCCI = 1.2 V~1.95V | VCCI × 0.65 | V | |
VCCI = 1.95 V~2.7 V | 1.6 | |||||
VCCI = 2.7 V~3.6 V | 2 | |||||
VIL | Low レベル入力電圧 (1) | データ入力 (4) | VCCI = 1.2 V~1.95V | VCCI × 0.35 | V | |
VCCI = 1.95 V~2.7 V | 0.7 | |||||
VCCI = 2.7 V~3.6 V | 0.8 | |||||
VIH | High レベル入力電圧 | DIR (VCCA を基準とする)(5) | VCCI = 1.2 V~1.95V | VCCA × 0.65 | V | |
VCCI = 1.95 V~2.7 V | 1.6 | |||||
VCCI = 2.7 V~3.6 V | 2 | |||||
VIL | Low レベル入力電圧 | DIR (VCCA を基準とする)(5) | VCCI = 1.2 V~1.95V | VCCA × 0.35 | V | |
VCCI = 1.95 V~2.7 V | 0.7 | |||||
VCCI = 2.7 V~3.6 V | 0.8 | |||||
VI | 入力電圧 | 制御入力 (3) | 0 | 3.6 | V | |
VO | 出力電圧(2) | アクティブ状態 | 0 | VCCO | V | |
3 ステート | 0 | 3.6 | ||||
IOH | High レベル出力電流 | VCCO = 1.2 V | -3 | mA | ||
VCCO = 1.4V~1.6V | -6 | |||||
VCCO = 1.65V~1.95V | -8 | |||||
VCCO = 2.3V~2.7V | -9 | |||||
VCCO = 3V~3.6V | -12 | |||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCCO = 1.2 V | 3 | mA | ||
VCCO = 1.4V~1.6V | 6 | |||||
VCCO = 1.65V~1.95V | 8 | |||||
VCCO = 2.3V~2.7V | 9 | |||||
VCCO = 3V~3.6V | 12 | |||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 5 | ns/V | |||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 85 | ℃ |