JAJSTI1F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
SN74AVCH1T45 は、1 ビット、デュアル電源、非反転電圧レベル トランスレータです。ピン A と DIR は VCCA を基準とし、ピン B は VCCB を基準としています。A ポートと B ポートはどちらも、1.2V~3.6V の範囲の I/O 電圧に対応しています。DIR を High にすると、ポート A からポート B にデータが転送され、DIR を Low にすると、ポート B からポート A にデータが転送されます。詳細については、アプリケーション レポート『AVC ロジック ファミリの技術と応用』を参照してください。