JAJSTI1F July   2004  – April 2024 SN74AVCH1T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  スイッチング特性、VCCA = 1.2V
    7. 6.7  スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 6.8  スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 6.9  スイッチング特性、VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 6.10 スイッチング特性、VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 6.11 動作特性
    12. 6.12 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 フル構成可能なデュアル レール設計
      2. 8.3.2 高速変換をサポート
      3. 8.3.3 部分的パワーダウン モード動作
      4. 8.3.4 アクティブ バス ホールド回路
      5. 8.3.5 VCC 絶縁機能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 単方向ロジック レベルシフト アプリケーション
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 双方向ロジック レベルシフト アプリケーション
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 イネーブル時間
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

SN74AVCH1T45 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 1 ビット非反転バス トランシーバです。A ポートは VCCA (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。B ポートは VCCB (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。この機能により、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVCH1T45 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。

SN74AVCH1T45 は、DIR 入力が VCCA を基準とするように設計されています。

製品情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)
SN74AVCH1T45DCK (SC70、6)2.00mm × 1.25mm
DBV (SOT-23、6)2.90mm × 1.60mm
YZP (DSBGA、6)1.50mm × 0.90mm
供給されているすべてのパッケージについては、セクション 14 を参照してください。
GUID-28C69FAC-86CD-41AD-9F43-66AAB4B8AF61-low.gif論理図 (正論理)