JAJSTI1F July   2004  – April 2024 SN74AVCH1T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  スイッチング特性、VCCA = 1.2V
    7. 6.7  スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 6.8  スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 6.9  スイッチング特性、VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 6.10 スイッチング特性、VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 6.11 動作特性
    12. 6.12 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 フル構成可能なデュアル レール設計
      2. 8.3.2 高速変換をサポート
      3. 8.3.3 部分的パワーダウン モード動作
      4. 8.3.4 アクティブ バス ホールド回路
      5. 8.3.5 VCC 絶縁機能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 単方向ロジック レベルシフト アプリケーション
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 双方向ロジック レベルシフト アプリケーション
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 イネーブル時間
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
電源電圧VCCA と VCCB-0.54.6V
入力電圧(2)I/O ポート (A ポート)-0.54.6V
I/O ポート (B ポート)-0.54.6
制御入力-0.54.6
高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧(2)A ポート-0.54.6V
B ポート-0.54.6
High または Low 状態で出力に印加される電圧(2)(3)A ポート-0.5VCCA + 0.5V
B ポート-0.5VCCB + 0.5
入力クランプ電流VI < 0-50mA
出力クランプ電流VO < 0-50mA
連続出力電流±50mA
連続貫通電流VCCA、VCCB、GND±100mA
接合部温度、TJ-40150
保管温度、Tstg-65150
「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力電流と出力電流の定格を順守しても、入力電圧と出力の負電圧の定格を超えることがあります。
出力電流の定格を順守しても、出力の正電圧の定格を最大 4.6V 超過することがあります。