JAJSTI1F July   2004  – April 2024 SN74AVCH1T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  スイッチング特性、VCCA = 1.2V
    7. 6.7  スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 6.8  スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 6.9  スイッチング特性、VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 6.10 スイッチング特性、VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 6.11 動作特性
    12. 6.12 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 フル構成可能なデュアル レール設計
      2. 8.3.2 高速変換をサポート
      3. 8.3.3 部分的パワーダウン モード動作
      4. 8.3.4 アクティブ バス ホールド回路
      5. 8.3.5 VCC 絶縁機能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 単方向ロジック レベルシフト アプリケーション
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 双方向ロジック レベルシフト アプリケーション
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 イネーブル時間
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

制限値のすべての標準値は TA = 25℃に対して適用され、すべての最大値と最小値は TA = -40℃~85℃に対して適用されます (特に記述のない限り)。(1)(2)(5)(6)
パラメータテスト条件最小値代表値最大値単位
VOHHigh レベル出力電圧 (1)IOH = -100μA、VI = VIHVCCA = VCCB = 1.2V~3.6VVCCO - 0.2VV
IOH = -3mA、VI = VIHVCCA = VCCB = 1.2 V0.95
IOH = -6mA、VI= VIHVCCA = VCCB = 1.4 V1.05
IOH = -8mA、VI = VIHVCCA = VCCB = 1.65 V1.2
IOH = -9mA、VI = VIHVCCA = VCCB = 2.3 V1.75
IOH = -12mA、VI = VIHVCCA = VCCB = 3 V2.3
VOLLow レベル出力電圧IOL = 100µA、VI = VILVCCA = VCCB = 1.2V~3.6V0.2V
IOL = 3mA、VI = VILVCCA = VCCB = 1.2 V0.15
IOL = 6mA、VI = VILVCCA = VCCB = 1.4 V0.35
IOL = 8mA、VI = VILVCCA = VCCB = 1.65 V0.45
IOL = 9mA、VI = VILVCCA = VCCB = 2.3 V0.55
IOL = 12mA、VI = VILVCCA = VCCB = 3 V0.7
II制御入力 (DIR)VI = VCCA または GNDVCCA = VCCB = 1.2V~3.6V±0.025±1μA
IBHLバス ホールド Low 維持電流 (3)VI = 0.42 VVCCA = VCCB = 1.2 V25μA
VI = 0.49 VVCCA = VCCB = 1.4 V15
VI = 0.58 VVCCA = VCCB = 1.65 V25
VI = 0.7 VVCCA = VCCB = 2.3 V45
VI = 0.8 VVCCA = VCCB = 3.3 V100
IBHHバス ホールド High 維持電流 (4)VI = 0.78 VVCCA = VCCB = 1.2 V-25μA
VI = 0.91 VVCCA = VCCB = 1.4 V-15
VI = 1.07 VVCCA = VCCB = 1.65 V-25
VI = 1.6 VVCCA = VCCB = 2.3 V-45
VI = 2 VVCCA = VCCB = 3.3 V-100
IBHLOバス ホールド Low オーバードライブ電流 (5)VI = 0~VCCVCCA = VCCB = 1.2 V50μA
VCCA = VCCB = 1.6 V125
VCCA = VCCB = 1.95 V200
VCCA = VCCB = 2.7 V300
VCCA = VCCB = 3.6 V500
IBHHOバス ホールド High オーバードライブ電流 (6)VI = 0~VCCVCCA = VCCB = 1.2 V-50μA
VCCA = VCCB = 1.6 V-125
VCCA = VCCB = 1.95 V-200
VCCA = VCCB = 2.7 V-300
VCCA = VCCB = 3.6 V-500
Ioff入力および出力
電源オフ
リーク電流
VI = 0V~3.6V、
VO = 0V~3.6V
VCCA = 0V、
VCCB = 0V~3.6V
A ポート±0.1±5μA
VCCA = 0V~3.6V、
CCB = 0V
B ポート±0.1±5
IOZオフ状態の出力電流 (7)VI = VCCI または GND、
VO = VCCO または GND
VCCA = 0V、
VCCB = 3.6V
A ポート±0.5±5μA
VCCA = 3.6V、
VCCB = 0V
B ポート±0.5±5
ICCA電源電流 A ポートVI = VCCI または GND、IO = 0VCCA = VCCB = 1.2V~3.6V10μA
VCCA = 0 V、VCCB = 3.6 V-2
VCCA = 3.6 V、VCCB = 0 V10
ICCB電源電流 B ポートVI = VCCI または GND、IO = 0VCCA = VCCB = 1.2V~3.6V10μA
VCCA = 0 V、VCCB = 3.6 V10
VCCA = 3.6 V、VCCB = 0 V-2
ICCA + ICCB複合電源電流VI = VCCI または GND、IO = 0VCCA = VCCB = 1.2V~3.6V20μA
Ci入力容量制御ピン (DIR)VI = 3.3 V または GNDVCCA = VCCB = 3.3 V2.5pF
Cio入力および出力容量 A または B ポートVO = 3.3 V または GNDVCCA = VCCB = 3.3 V6pF
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。
バス ホールド回路は、少なくとも VIL max での最小 Low 維持電流をシンクできます。VIN を GND まで下げ、次に VIL max まで上げてから、IBHL を測定します。
バス ホールド回路は、少なくとも VIH min での最小 High 維持電流をソースできます。VIN を VCC まで上げ、次に VIH min まで下げてから、IBHH を測定します。
このノードを Low から High に切り替えるには、外部ドライバは少なくとも IBHLO をソースする必要があります。
このノードを High から Low に切り替えるには、外部ドライバは少なくとも IBHHO をシンクする必要があります。
I/O ポートの場合、パラメータ IOZ には入力リーク電流が含まれます。