JAJSTI1F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間: 「Low から High レベル出力まで」と 「High から Low レベル出力まで」 | A | B | VCCB = 1.2 V | 2.6 | ns | ||
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V | 0.5 | 4.9 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 0.4 | 4.6 | ||||||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 0.3 | 3.4 | ||||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 0.3 | 3 | ||||||
tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間: 「Low から High レベル出力まで」と 「High から Low レベル出力まで」 | B | A | VCCB = 1.2 V | 2.2 | ns | ||
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V | 0.4 | 4.2 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 0.3 | 3.8 | ||||||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 0.2 | 3.4 | ||||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 0.2 | 3.3 | ||||||
tPZH、tPZL | イネーブル時間: High レベルまで(1)と Low レベルまで(1) | DIR | A | VCCB = 1.2 V | 2.8 | ns | ||
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V | 0.3 | 3.8 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 0.8 | 3.8 | ||||||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 0.4 | 3.8 | ||||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 0.5 | 3.8 | ||||||
tPZH、tPZL | イネーブル時間: High レベルまで(1)と Low レベルまで(1) | DIR | B | VCCB = 1.2 V | 4.9 | ns | ||
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V | 2 | 7.6 | ||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 1.5 | 6.5 | ||||||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 0.6 | 4.1 | ||||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 1 | 4 | ||||||
tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間: High レベルからと Low レベルから | DIR | A | VCCB = 1.2 V | 7.1 | ns | ||
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V | 11.8 | |||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 10.3 | |||||||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 7.5 | |||||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 7.3 | |||||||
tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間: High レベルからと Low レベルから | DIR | B | VCCB = 1.2 V | 5.4 | ns | ||
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V | 8.6 | |||||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 8.1 | |||||||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 7 | |||||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 6.6 |