JAJSTI1F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
アクティブなバス ホールド回路により、使用されていない、または駆動されていないピンは、有効なロジック状態に保持されます。プルアップ抵抗もプルダウン抵抗も、バス ホールド回路と組み合わせて使用することは推奨しません。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、デバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかを GND レベルにすると、出力が高インピーダンス状態になります。電源オン側のバス ホールド回路は常にアクティブのままです。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。