JAJSJ60A May 2020 – February 2024 SN74AXC2T245
PRODUCTION DATA
どちらの電源レールも、I/O にグリッチを発生させることなく任意の順番で電源をオンまたはオフにすることができます (つまり、VCC を Low に保持する必要がある場合に、出力が誤って VCC に遷移する場合があります)。この性質のグリッチは、周辺装置から有効なデータ ビットと誤って解釈される可能性があり、周辺装置のデバイス リセットやデバイス構成を誤ってトリガしたり、周辺装置のデータを誤って初期化する可能性もあります。AXC ファミリのレベル トランスレータの電源投入時のグリッチ性能の詳細については、アプリケーション レポート『AXC レベル トランスレータによるグリッチ フリーの電源シーケンス』を参照してください。