JAJSJ60A May 2020 – February 2024 SN74AXC2T245
PRODUCTION DATA
SN74AXC2T245 は、2 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIRx および OE) は VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準としています。A ポートは 0.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 0.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れることができます。DIR が High のときは A から B へデータが転送され、DIR が Low のときは B から A へデータが転送されます。制御ロジックの動作の概要については、「セクション 7.4」を参照してください。