JAJSJ60A May 2020 – February 2024 SN74AXC2T245
PRODUCTION DATA
SN74AXC2T245 デバイスは、相互に異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスまたはシステムのインターフェイスのレベル変換アプリケーションで使用できます。SN74AXC2T245 デバイスは、プッシュプル ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションでの使用に最適です。デバイスが信号を 1.8V から 3.3V に変換すると、最大データ レートを 380Mbps にすることが可能になります。
アプリケーションの例の 1 つを 図 8-1 に示します。ここでは、SN74AXC2T245 デバイスを使用して CPU からの低電圧 UART 信号をより電圧の高い信号に変換し、Bluetooth モジュールの入力を適切に駆動することができます。