JAJSJ60A May 2020 – February 2024 SN74AXC2T245
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
DIR2 | 1 | I | チャネル A2/B2 の方向ピン、GND または VCCA に接続 |
OE | 2 | I | トライステート出力モード イネーブル。OE を High にすると、すべての出力がトライステート モードに移行。VCCA を基準とする。 |
GND | 3 | G | グランド |
B2 | 4 | I/O | DIR2 の状態に応じて出力または入力のいずれか。出力レベルは VCCB に依存。 |
B1 | 5 | I/O | DIR1 の状態に応じて出力または入力のいずれか。出力レベルは VCCB に依存。 |
VCCB | 6 | P | 電源電圧 B |
VCCA | 7 | P | 電源電圧 A |
A1 | 8 | I/O | DIR1 の状態に応じて出力または入力のいずれか。出力レベルは VCCA に依存。 |
A2 | 9 | I/O | DIR2 の状態に応じて出力または入力のいずれか。出力レベルは VCCA に依存。 |
DIR1 | 10 | I | チャネル A1/B1 の方向ピン、GND または VCCA に接続 |