JAJSLU3B April 2021 – January 2024 SN74AXC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
どちらの電源レールも、I/O にグリッチを発生させることなく任意の順番で電源をオンまたはオフにできます (つまり、VCC を Low に保持する必要がある場合に、出力が誤って VCC に遷移します)。この性質のグリッチは、周辺装置から有効なデータ ビットと誤って解釈される可能性があり、周辺装置のデバイス リセットやデバイス構成を誤ってトリガしたり、周辺装置のデータを誤って初期化する可能性もあります。AXC ファミリのレベル トランスレータの電源オン時のグリッチ性能の詳細については、『AXC レベル トランスレータによるグリッチ フリーの電源シーケンス』アプリケーション レポートを参照してください。