JAJSLU3B April 2021 – January 2024 SN74AXC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VCCA ピンと VCCB ピンはどちらも 0.65V~3.6V の任意の電圧で供給できるため、このデバイスは任意の電圧ノード間 (0.7V、0.8V、0.9V、1.2V、1.8V、2.5V、および 3.3V) での変換に適しています。