JAJSIG8D August 2019 – January 2024 SN74AXC2T45
PRODUCTION DATA
SN74AXC2T45 デバイスは、相互に異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスまたはシステムのインターフェイスのレベル変換アプリケーションで使用できます。SN74AXC2T45 デバイスは、プッシュプル ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションでの使用に最適です。デバイスが信号を 1.8V から 3.3V に変換すると、最大データ レートは 380Mbps まで可能になります。
図 8-1 に、SN74AXC2T45 デバイスを使用して CPU からの低電圧誤差信号を高電圧信号に変換し、システム コントローラの入力を適切に駆動するアプリケーション例を示します。その結果、過熱や他の致命的なプロセッサ エラーなどの CPU エラーをシステムに警告できます。