JAJSIG8D August   2019  – January 2024 SN74AXC2T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 0.7 ± 0.05V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 0.8 ± 0.04V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 0.9 ± 0.045V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.1V
    10. 5.10 スイッチング特性、VCCA = 1.5 ± 0.1V
    11. 5.11 スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15V
    12. 5.12 スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
    13. 5.13 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3V
    14. 5.14 動作特性:TA = 25℃
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  標準 CMOS 入力
      2. 7.3.2  バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3  部分的パワーダウン (Ioff)
      4. 7.3.4  VCC 絶縁機能
      5. 7.3.5  過電圧許容入力
      6. 7.3.6  グリッチの発生しない電源シーケンシング
      7. 7.3.7  負のクランプ ダイオード
      8. 7.3.8  フル構成可能なデュアル レール設計
      9. 7.3.9  スタティック プルダウン抵抗内蔵の I/O
      10. 7.3.10 高速変換をサポート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 イネーブル時間
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1) (2) (3)
パラメータテスト条件VCCAVCCB自由気流での動作温度 (TA)単位
-40℃~85℃-40℃~125℃
最小値標準値最大値最小値標準値最大値
VOHHIGH レベル出力電圧VI = VIHIOH = -100μA0.7V~3.6V0.7V~3.6VVCCO -0.1VCCO -0.1V
IOH = -50µA0.65V0.65V0.550.55
IOH = -200μA0.76V0.76V0.580.58
IOH = -500μA0.85V0.85V0.650.65
IOH = -3mA1.1V1.1V0.850.85
IOH = -6mA1.4V1.4V1.051.05
IOH = -8mA1.65V1.65V1.21.2
IOH = -9mA2.3V2.3V1.751.75
IOH = -12mA3V3V2.32.3
VOLLOW レベル出力電圧VI = VILIOL = 100μA0.7V~3.6V0.7V~3.6V0.10.1V
IOL = 50μA0.65V0.65V0.10.1
IOL = 200μA0.76V0.76V0.180.18
IOL = 500μA0.85V0.85V0.20.2
IOL = 3mA1.1V1.1V0.250.25
IOL = 6mA1.4V1.4V0.350.35
IOL = 8mA1.65V1.65V0.450.45
IOL = 9mA2.3V2.3V0.550.55
IOL = 12mA3V3V0.70.7
II入力リーク電流制御入力 (DIR):VI = VCCA または GND0.65V~3.6V0.65V~3.6V-0.50.5-11µA
データ入力 (Ax、Bx)、VI = VCCI または GND0.65V~3.6V0.65V~3.6V-44-88μA
Ioff部分的パワーダウン電流A ポート:VI または VO = 0V~3.6V0V0V~3.6V-44-88μA
B ポート:VI または VO = 0V~3.6V0V~3.6V0V-44-88
ICCAVCCA の電源電流VI = VCCI または GNDIO = 00.65V~3.6V0.65V~3.6V814μA
0V3.6V-2-12
3.6V0V48
ICCBVCCB の電源電流VI = VCCI または GNDIO = 00.65V~3.6V0.65V~3.6V814μA
0V3.6V48
3.6V0V-2-12
ICCA + ICCB複合電源電流VI = VCCI または GNDIO = 00.65V~3.6V0.65V~3.6V1623µA
Ci制御入力 (DIR) 容量VI = 3.3V または GND3.3V3.3V3.33.3pF
Cioデータ I/O 容量VO = DC 1.65V +1MHz -16dBm 正弦波3.3V3.3V5.45.4pF
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
標準的なデータはすべて 25℃で取得されます。