JAJSIG8D August 2019 – January 2024 SN74AXC2T45
PRODUCTION DATA
SN74AXC2T45 は、2 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび DIR ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準としています。A ポートは 0.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 0.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れることができます。DIR が High のときは A から B へ、DIR が Low のときは B から A へデータが転送されます。制御ロジックの動作の概要については、セクション 7.4 を参照してください。