JAJSIG8D August 2019 – January 2024 SN74AXC2T45
PRODUCTION DATA
パラメータ | 送信元 | 送信先 | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 ± 0.05V | 0.8 ± 0.04V | 0.9 ± 0.045V | 1.2 ± 0.1V | 1.5 ± 0.1V | 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | ||||||||||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
tpd | 伝搬遅延 | A | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 150 | 0.5 | 94 | 0.5 | 63 | 0.5 | 33 | 0.5 | 28 | 0.5 | 27 | 0.5 | 28 | 0.5 | 34 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 150 | 0.5 | 94 | 0.5 | 63 | 0.5 | 33 | 0.5 | 28 | 0.5 | 27 | 0.5 | 28 | 0.5 | 34 | |||||
B | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 115 | 0.5 | 94 | 0.5 | 76 | 0.5 | 50 | 0.5 | 41 | 0.5 | 40 | 0.5 | 38 | 0.5 | 38 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 115 | 0.5 | 94 | 0.5 | 76 | 0.5 | 50 | 0.5 | 41 | 0.5 | 40 | 0.5 | 38 | 0.5 | 38 | |||||
tdis | ディセーブル時間 | DIR | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | 0.5 | 96 | |||||
DIR | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 136 | 0.5 | 97 | 0.5 | 76 | 0.5 | 33 | 0.5 | 27 | 0.5 | 26 | 0.5 | 28 | 0.5 | 35 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 136 | 0.5 | 97 | 0.5 | 76 | 0.5 | 33 | 0.5 | 27 | 0.5 | 26 | 0.5 | 28 | 0.5 | 35 | |||||
ten (1) | イネーブル時間 | DIR | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | 0.5 | 246 | |||||
DIR | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 243 | 0.5 | 188 | 0.5 | 157 | 0.5 | 128 | 0.5 | 123 | 0.5 | 122 | 0.5 | 123 | 0.5 | 125 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 243 | 0.5 | 188 | 0.5 | 157 | 0.5 | 128 | 0.5 | 123 | 0.5 | 122 | 0.5 | 123 | 0.5 | 125 |