JAJSIG8D August 2019 – January 2024 SN74AXC2T45
PRODUCTION DATA
バランスのとれた出力により、このデバイスは同程度の電流をシンクおよびソースすることができます。このデバイスは高駆動能力を備えており、軽負荷に高速エッジが生成されるため、リンギングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動することができます。セクション 5.1 で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。