JAJSHP0F July 2019 – January 2024 SN74AXC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 番号 | 種類 (1) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | PW | RSV | BQB | ||
1A1 | 4 | 6 | 4 | I/O | 入力 / 出力 1A1。VCCA を基準とする |
1A2 | 5 | 7 | 5 | I/O | 入力 / 出力 1A2。VCCA を基準とする |
1B1 | 13 | 15 | 13 | I/O | 入力 / 出力 1B1。VCCB を基準とする |
1B2 | 12 | 14 | 12 | I/O | 入力 / 出力 1B2。VCCB を基準とする |
1DIR | 2 | 4 | 2 | I | 「1」ポート用方向制御入力。VCCA を基準とする |
1 OE | 15 | 1 | 15 | I | トライステート出力モード イネーブル。OE を High にすると、「1」出力がトライステート モードになります。VCCA を基準とする |
2A1 | 6 | 8 | 6 | I/O | 入力 / 出力 2A1。VCCA を基準とする |
2A2 | 7 | 9 | 7 | I/O | 入力 / 出力 2A2。VCCA を基準とする |
2B1 | 11 | 13 | 11 | I/O | 入力 / 出力 2B1。VCCB を基準とする |
2B2 | 10 | 12 | 10 | I/O | 入力 / 出力 2B2。VCCB を基準とする |
2DIR | 3 | 5 | 3 | I | 「2」ポート用方向制御入力。VCCA を基準とする |
2 OE | 14 | 16 | 14 | I | トライステート出力モード イネーブル。OE を High にすると、「2」出力がトライステート モードになります。VCCA を基準とする |
GND | 8、9 | 10、11 | 8、9 | — | グランド |
VCCA | 1 | 3 | 1 | — | A ポートの電源電圧。0.65V ≦ VCCA ≦ 3.6V |
VCCB | 16 | 2 | 16 | — | B ポートの電源電圧。0.65V ≦ VCCB ≦ 3.6V |