JAJSHP0F July 2019 – January 2024 SN74AXC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AXC4T245-Q1 AEC-Q100 認定済みデバイスは、4 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (1DIR、2DIR、1 OE、および 2 OE) は VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準としています。A ポートは 0.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 0.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れることができます。OE が Low に設定されている場合、DIR が High のときは A から B へデータが転送され、DIR が Low のときは B から A へデータが転送されます。OE を HIGH に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方がハイ インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。