JAJSHP0F July 2019 – January 2024 SN74AXC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCCA | 電源電圧 A | 0.65 | 3.6 | V | ||
VCCB | 電源電圧 B | 0.65 | 3.6 | V | ||
VIH | High レベル入力電圧 | データ入力 | VCCI = 0.65V~0.75V | VCCI x 0.70 | V | |
VCCI = 0.76V~1V | VCCI x 0.70 | |||||
VCCI = 1.1V~1.95V | VCCI x 0.65 | |||||
VCCI = 2.3V~2.7V | 1.6 | |||||
VCCI = 3V~3.6V | 2 | |||||
制御入力 (xDIR、x OE) VCCA を基準とする | VCCA = 0.65V~0.75V | VCCA x 0.70 | ||||
VCCA = 0.76V~1V | VCCA x 0.70 | |||||
VCCA = 1.1V~1.95V | VCCA x 0.65 | |||||
VCCA = 2.3V~2.7V | 1.6 | |||||
VCCA = 3V~3.6V | 2 | |||||
VIL | Low レベル入力電圧 | データ入力 | VCCI = 0.65V~0.75V | VCCI x 0.30 | V | |
VCCI = 0.76V~1V | VCCI x 0.30 | |||||
VCCI = 1.1V~1.95V | VCCI x 0.35 | |||||
VCCI = 2.3V~2.7V | 0.7 | |||||
VCCI = 3V~3.6V | 0.8 | |||||
制御入力 (xDIR、x OE) VCCA を基準とする | VCCA = 0.65V~0.75V | VCCA x 0.30 | ||||
VCCA = 0.76V~1V | VCCA x 0.30 | |||||
VCCA = 1.1V~1.95V | VCCA x 0.35 | |||||
VCCA = 2.3V~2.7V | 0.7 | |||||
VCCA = 3V~3.6V | 0.8 | |||||
VI | 入力電圧1 | 0 | 3.6 | V | ||
VO | 出力電圧 | アクティブ状態 | 0 | VCCO | V | |
トライステート | 0 | 3.6 | ||||
Δt/Δv2 | 入力推移レート | 10 | ns/V | |||
TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |