JAJSHP0F July 2019 – January 2024 SN74AXC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
I/O のフローティング入力を防止するため、このデバイスのすべてのデータ I/O には標準で 71kΩ の弱いプルダウンが内蔵されています。この機能により、出力の不安定性や消費電流の増加を心配することなく、すべての入力をフローティングのままにできます。これにより、すべてのチャネルが使用されるわけではない、または Low に固定する必要があるアプリケーションで、外付け部品数を減らすこともできます。外付けのプルアップが必要な場合、内蔵の 71kΩ のプルダウンとの競合を避けるため、7kΩ 以上にはしないでください。