JAJSH74B December   2018  – April 2024 SN74AXC4T245

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Information
    5. 5.5  Electrical Characteristics
    6. 5.6  Switching Characteristics, VCCA = 0.7V
    7. 5.7  Switching Characteristics, VCCA = 0.8V
    8. 5.8  Switching Characteristics, VCCA = 0.9V
    9. 5.9  Switching Characteristics, VCCA = 1.2V
    10. 5.10 Switching Characteristics, VCCA = 1.5V
    11. 5.11 Switching Characteristics, VCCA = 1.8V
    12. 5.12 Switching Characteristics, VCCA = 2.5V
    13. 5.13 Switching Characteristics, VCCA = 3.3V
    14. 5.14 Operating Characteristics: TA = 25°C
  7. Parameter Measurement Information
    1. 6.1 Load Circuit and Voltage Waveforms
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Standard CMOS Inputs
      2. 7.3.2  Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
      3. 7.3.3  Partial Power Down (Ioff)
      4. 7.3.4  VCC Isolation
      5. 7.3.5  Over-voltage Tolerant Inputs
      6. 7.3.6  Glitch-free Power Supply Sequencing
      7. 7.3.7  Negative Clamping Diodes
      8. 7.3.8  Fully Configurable Dual-Rail Design
      9. 7.3.9  I/Os with Integrated Static Pull-Down Resistors
      10. 7.3.10 Supports High-Speed Translation
    4. 7.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Power Supply Recommendations
    4. 8.4 Layout
      1. 8.4.1 Layout Guidelines
      2. 8.4.2 Layout Example
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 Documentation Support
      1. 9.1.1 Related Documentation
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 Trademarks
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • BQB|16
  • RSV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

SN74AXC4T245 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 4 ビット非反転バス トランシーバです。本デバイスは、最小 0.65V の VCCA と VCCB の両方の電源で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。さらに、SN74AXC4T245 は単一電源システムと互換性があります。

SN74AXC4T245 デバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (1DIR および 2DIR) のロジック レベルに応じて、A バスから B バスへ、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル入力 (1OE および 2OE) を使用すると、出力をディスエーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。SN74AXC4T245 デバイスは、制御ピン (xDIR および xOE) が VCCA を基準とするように設計されています。

電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、プルアップ抵抗を介して OE ピンを VCCA に接続します。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回った場合に出力を無効化することで、両方の I/O ポートを高インピーダンス状態にすることができます。

グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
SN74AXC4T245 PW (TSSOP、16) 5mm × 6.4mm
BQB (WQFN、16) 3.5mm × 2.5mm
RSV (UQFN、16) 2.6mm × 1.8mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-40C9061D-FC6A-42C8-AB75-D42470214008-low.gif機能ブロック図