JAJSEI8C March   2018  – January 2024 SN74AXC8T245

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 0.7V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 0.8V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 0.9V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 1.2V
    10. 5.10 スイッチング特性、VCCA = 1.5V
    11. 5.11 スイッチング特性、VCCA = 1.8V
    12. 5.12 スイッチング特性、VCCA = 2.5V
    13. 5.13 スイッチング特性、VCCA = 3.3V
    14. 5.14 動作特性:TA = 25℃
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 0.65V~3.6V の昇圧変換と降圧変換
      2. 7.3.2 複数の方向制御ピン
      3. 7.3.3 Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
      4. 7.3.4 スタティック プルダウン抵抗内蔵の I/O
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)(2)(3)
最小値最大値単位
VCCA電源電圧0.653.6V
VCCB電源電圧0.653.6V
VIHHigh レベル入力電圧データ入力VCCI = 0.65V~0.75VVCCI × 0.70V
VCCI = 0.76V~1VVCCI × 0.70
VCCI = 1.1V~1.95VVCCI × 0.65
VCCI = 2.3V~2.7V1.6
VCCI = 3V~3.6V2
制御入力
(DIR、OE)
VCCA 基準
VCCA = 0.65V~0.75VVCCA × 0.70
VCCA = 0.76V~1VVCCA × 0.70
VCCA = 1.1V~1.95VVCCA × 0.65
VCCA = 2.3V~2.7V1.6
VCCA = 3V~3.6V2
VILLow レベル入力電圧データ入力VCCI = 0.65V~0.75VVCCI × 0.30V
VCCI = 0.76V~1VVCCI × 0.30
VCCI = 1.1V~1.95VVCCI × 0.35
VCCI = 2.3V~2.7V0.7
VCCI = 3V~3.6V0.8
制御入力
(DIR、OE)
VCCA 基準
VCCA = 0.65V~0.75VVCCA × 0.30
VCCA = 0.76V~1VVCCA × 0.30
VCCA = 1.1V~1.95VVCCA × 0.35
VCCA = 2.3V~2.7V0.7
VCCA = 3V~3.6V0.8
VI入力電圧(3)03.6V
VO出力電圧アクティブ状態0VCCO (2)V
トライステート03.6
Δt/Δv入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート10ns/V
TA自由気流での動作温度-40125
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用のデータ入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』アプリケーション レポートを参照してください。